Чтобы реазизовать сложные производственные процессы, в распределительных шкафах монтируются чувствительные и все более мощные компоненты, для срока службы которых решающее значение имеет контроль микроклимата.
Однако какой способ контроля микроклимата лучше подходит для Вашего случая?
Жидкостное охлаждение с помощью воздухо-водяного теплообменника, охлаждение холодильным агрегатом и ли охлаждение окружающим воздухом? Возможно, Вам необходим обогреватель распределительного шкафа? Чтобы подобрать подходящее, энергоэффективное решение в области контроля микроклимата, необходимо учитывать многочисленные аспекты. Это же касается и условий окружающей среды, в которой находится Ваша установка. Высокая влажность? Пыль? Высокая температура? Какая имеется необходимость в охлаждениии?
Кроме того, должны быть учтены такие факторы, как способ установки (отдельно стоящая или в линейке шкафов), теплоотвод (пассивный или активный), а также допустимый уровень шума.
Знаете ли Вы...?
... что срок службы компонентов в шкафу можно значительно увеличить при использовании правильной системы контроля микроклимата?
Растущая плотность оборудования в распределительных шкафах может привести к значительному увеличению тепловиделения!
Негласное правило: При повышении рабочей температуры на 10°C, срок службы компонентов снижается, и в два раза увеличивается процент отказов.
Экспериментальное исследование
В рамках экспериментального исследования компания Rittal изучила примерно 400 инсталляций, в которых использовались промышленные системы контроля микроклимата. При этом были обнаружены многочисленные ошибки, которых можно было избежать при правильном проектировании с использованием соответствующих инструментов.
Чтобы эффективные решения обеспечивали оптимальную мощность при малом энергопотреблении, контроль микроклимата должен быть правильно спланирован.
Типовые ошибки при контроле микроклимата:
- Bei 64 % компонентов находятся вне потока воздуха между выходом и входом холодильного агрегата
- 50 % рассматриваемых агрегатов имеют загрузку ниже 20 %
- У 93 % компонентов целенаправленный ток воздуха не предусмотрен / обеспечен
- 40 % устройств используют сильно загрязненные фильтрующие прокладки и неправильно обслуживаются
- В 18 % случаев имеются препятствия на входе и выходе воздуха у холодильного агрегата
- В 19 % случаев происходит короткое замыкание потока холодильного агрегата
Обзор видов контроля микроклимата в зависимости от условий окружающей среды
Различные виды контроля микроклимата имеют различные отличительные особенности и обеспечивают разнообразные преимущества.
Устройства охлаждения окружающим воздухом превосходно подходят для особо экономичного отвода тепловых нагрузок. Условие: относительно чистый воздух окружающей среды с температурой ниже, чем в рассматриваемом распределительном шкафу.
Условия :
- Применение в относительно чистом окружающем воздухе
- Температура окружающего воздуха ниже желаемой температуры внутри шкафа
Преимущества:
- Особая энергоэффективность
- Экономичная и быстрая установка
- Не требуется инфраструктура со стороны клиента
С помощью холодильных агрегатов внутренняя температура шкафа поддерживается на постоянном уровне, который не зависит от температуры окружающей среды. Подвод воздуха осуществляется в соответствии с индивидуальными требованиями. Благодаря двум разделенным воздушным контурам в шкаф не попадает пыль.
Условия:
- Применение в том числе при высокой температуре окружающей среды и содержании пыли
- Температура окружающей среды, которая больше и равна желаемой температуры внутри шкафа
Преимущества:
- Благодаря двум разделенным воздушным контурам в шкаф не попадает пыль
- Температура внутри шкафа поддерживается на постоянном уровне
- Особо высокая энергоэффективность благодаря инновационной серии холодильных агрегатов Blue e+
Эффективное жидкостное охлаждение используется везде, где требуется высокая охлаждающая нагрузка, например, при охлаждении технологических процессов и оборудования, а также при использовании воздушно-водяных теплообменников для отвода тепла от кожухов. Системы жидкостного охлаждения позволяют обеспечить пространственное разделение процессов охлаждения и охлаждения технологических процессов.
Требования:
Также подходит для использования в коррозионной или маслянистой атмосфере.
Температура окружающей среды может быть выше или ниже температуры внутри кожуха.
На месте установки необходимо обеспечить подачу охлаждающей воды.
Преимущества:
Исключительная точность поддержания температуры (постоянная температура воды).
Может охлаждать как кожухи, так и станки.
Подходит даже для экстремально высоких температур окружающей среды.
Теплообменник и охладитель легко размещаются раздельно, что исключает образование отработанного тепла в помещении.
Конденсация представляет особую опасность для управляющей электроники, особенно при наружной установке. Наличие различных категорий выходной мощности гарантирует постоянную доступность необходимого уровня тепловыделения.
Требования:
- Нет требований к температуре окружающего воздуха снаружи корпуса.
Преимущества:
- Равномерно распределяет теплый воздух внутри корпуса.
- Предотвращает возникновение ненормальных температур в распределительном устройстве.
- Предотвращение образования конденсата защищает от коррозии.
Идеально подобранные компоненты позволяют идеально адаптировать компоненты климат-контроля к вашим конкретным требованиям — от целенаправленной подачи воздуха и точного управления оборудованием до соответствующих расходных материалов.
Преимущества:
- Мониторинг, управление и индивидуальная подача воздуха могут дополнительно повысить эффективность и надежность компонентов климат-контроля.
Как можно сократить свой углеродный след и сэкономить деньги?
Использование энергоэффективных решений для управления климатом в корпусах и технологических процессах может помочь. Во многих случаях имеет смысл заменить старое оборудование на новое, энергоэффективное.
Можно добиться значительной экономии как с точки зрения затрат на техническое обслуживание, так и с точки зрения энергопотребления. В результате новейшие решения для управления климатом, безусловно, не попадут под действие следующего этапа регламента ЕС по фторированным парниковым газам и связанных с ним требований.
Дополнительные видео:
Further downloads:
For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4
World's first
The e+ principle
Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution
Blue e+ chiller
With the e+ principle
The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor
High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller
Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America