- Артикульный номер:
- SK 3285.800
- Описание продукта
- Холодильные агрегаты Rittal не требуют трудоемкого обслуживания и поставляются без фильтрующих прокладок. При экстремальных условиях можно использовать фильтрующие прокладки.
- Преимущества
- Термостойкость от –40 °C до +80 °C
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Подходит для арт. №
- 3185.83x
- 3185.53x
- Размер
- Ширина: 360 мм
Высота: 297 мм
Глубина: 10 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Холодильные агрегаты Blue e
- Класс фильтра
- согл. DIN EN 779: G2
согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
- Вес
- 0,03 кг
- Упаковка
- 3 шт.
- Код ТНВЭД
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK фильтрующая прокладка, для холодильного агрегата 3185.830, ШВГ: 360 x 297 x 10 мм