Адаптер силового выключателя 3-пол.

Артикульный номер: SV 9345.730

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Артикульный номер:
SV 9345.730
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полоски подключения
Установочная шпонка
Номинальный ток макс.
400 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 400 A, DIVQ/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Кол-во полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 140 мм
Высота: 345 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Упаковка
1 шт.
Вес
2,954 кг
Доля меди (кг / штук)
1,533
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 400 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, с уголками подключения
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram