- Артикульный номер:
- SV 9342.030
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. возвышение для бесступенчатого размещения шин PLS
- Подходит для шин
- PLS 1600
- Кол-во полюсов
- 1-пол.
- Указание
- Возможен монтаж многополюсных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм путем соединения держателей шин
- Держатель используется кас с переменным, так и постоянным током.
- Номинальное рабочее напряжение
- 1000 В, 1~
- 1500 В (DC)
- Держатель PEN/N/PE
- Да
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 0,308 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин, PLS 1600, 1-пол.