- Артикульный номер:
- SV 9677.460
- Описание продукта
- Для монтажа компонентов на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм без сверления отверстий.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
E-Cu, луженая
- Для типоразмера
- 1 - 3 и адаптер подключения
- Указание
- Возможно применение только на шинной системе с защитой от прикосновения (защитный кожух, со шлицем)
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 0,447 кг
- Доля меди (кг / штук)
- 0,051
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177705203
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
-
SV контактная клемма, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1-3/адаптера подключения SV 9677XXX)