IT-мониторинг

CMC III – система контроля

Система контроля Computer Multi Control (CMC) неразрывно связана с IT-безопасностью. Она является неотъемлемой частю системы физической безопасности, для надежной и оптимальной работы современных IT-инфраструктур.

CMC III – система контроля

Процессорные блоки CMC III

Процессорный блок / Процессорной блок Compact - это основа системы контроля CMC III. В дополнение ко встроенным датчикам могут подключаться до 32/4 внешних датчиков / подключаемых блоков CAN-Bus. Блоки подключаются через Ethernet к сети передачи данных,...

CMC III – система контроля

Блоки управления CMC III

Блоки управления для выполнения команд управления, а также электропитания/управления потребителями

CMC III – система контроля

Датчики CMC III

Датчики для контроля физических параметров окружающей среды

CMC III – система контроля

Системы доступа CMC III

Системы доступа для защиты от несанкционированного доступа

CMC III – система контроля

Электропитание CMC III

Блоки питания и соединительные кабели для электропитания компонентов CMC III.

CMC III – система контроля

Комплектующие CMC III

Монтажные модули и кабели для CMC III.

CMC III – система контроля

Резервные линии передачи CMC III

Для передачи важных аварийных сообщений по SMS или непосредственно на месте на дисплее.