Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2020 г.
Артикул заменяется на:
7030202
- Артикульный номер:
- DK 7030.200
- Исполнение
- Со встроенным инфракрасным датчиком доступа. Для подключения ручки и/или считывателя CMC III.
- Описание продукта
- С помощью блока доступа CAN-Bus к системе CMC III или IoT-интерфейсу можно подключить электромагнитные ручки и считыватели. К блоку доступа CAN-Bus CMC III может подключаться одна ручка и опционально один считыватель. Блок доступа CAN-Bus CMC III имеет встроенный инфракрасный датчик для контроля состояния двери. Электромагнитная ручка контролируется и управляется с помощью CMC III. При подключении считыватели ручки могут разблокироваться с помощью цифровых кодов и транспондерных карт. С помощью одного считывателя можно одновременно управлять до 16 ручками двери.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль и управление электромагнитными ручками шкафов в IT-, промышленности и инфраструктуре зданий
- Принцип действия
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
- Для индикации состояния используется встроенный светодиод
- С помощью сетевого интерфейса CMC III или IoT-интерфеса можно получить доступ к актуальным данным измерений и настройкам с помощью браузера, SNMP и OPC-UA.
- Автоматическая сигнализация с помощью E-mail, SMS или SNMP-трапа при превышении граничного значения
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005 - Комплект поставки
- Блок доступа CAN-Bus CMC III
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Крепежный материал для монтажа на шкаф
Монтажные зажимы для крепления на несущую шину
Крепежный материал для плоских деталей
Крепежные комплектующие
Крепежный материал для монтажа на шкаф - Подключения шинной системы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Интерфейсы
- RJ12
- Разъем для считывающих устройств CMC III
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 16
- No. of participating PU compact (max.)
- 2
- No. of participating PU (max.)
- 16
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,212 кг
- Код ТНВЭД
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III блок доступа CAN-Bus, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, для контроля и управления электромагнитными ручками и считывателями,