- Артикульный номер:
- SM 2383.030
- Описание продукта
- Пригодно для установки ЖК-мониторов креплением VESA 75/100. Адаптер до 21" для крепления CP 40 (6501.070), крепления CP 60 для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм (6206.360), вертикального несущего рычага через адаптер наклона +100°/-60° (6206.460).
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7024
- Размер
- Ширина: 477 мм
Высота: 372 мм
Глубина: 110,5 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,2 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SM держатель ЖК-монитора, для настольного ЖК-монитора до 21", ШВГ: 477x372x110,5 мм