Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2017 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
7859000
- Артикульный номер:
- DK 7109.200
- Описание продукта
- Готовый к подключению светильник для монтажа в 482,6 мм (19˝) плоскости. Крепление с продольным пазом дополнительно позволяет выполнить крепление на 25 мм системной перфорации.
- Материал
- Алюминий, анодированный
Пластик - Комплект поставки
- Светильник 1 U
Лампа
Соединительный кабель с вилкой с заземляющим контактом
Вкл. крепежный материал - Номинальная мощность
- 8 Вт
- Длина кабеля подключения
- 2,5 м
- Возможности подключения
- Интегрированный кабель подключения со штекером
- Лампа
- Люминесцентные трубки
- Выключатель (тип)
- Встроенный, Вкл./Выкл
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 В AC
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 500 В DC/1 с
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,193 кг
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- DK светильник, 19", 1 ЕВ, 8 В, 230 В, 1~, 50 Гц, с кабелем и штекером Schuko
- Документация
- Info sheet