Патч-панель для малого распредилителя ВОЛС для разъемов ST, SC, E-2000 и E-2000.
- Статья №.:
- DK 7463100
- Исполнение
- E-2000 Duplex = 6 монтажных мест
- Описание продукта
- Для индивидуального монтажа малого распределителя ВОЛС имеются патч-панели под различные типы разъемов.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Патч-панель
Вкл. крепежный материал - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Основной материал
- Листовая сталь
- Для разъемов ВОЛС
- SC
- E-2000
- E-2000-Duplex
- Кол-во установочных мест
- Single: Duplex: 12
6 - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,16 kg
- Gross weight
- 0,191 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177187153
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Описание продукта
- DK патч-панель, для малого распределителя ВОЛС, 12/6 x тип: SC, E-2000, E-2000-Duplex, листовая сталь, RAL 7035