Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).
- Статья №.:
- DK 7979814
- Исполнение
- Basic UK
- Описание продукта
- High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. В зависимости от исполнения с обширными функциями управления для измерения и контроля электроэнергии.
- Преимущества
- Монтажный комплект без инструментов для VX IT
- Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
- Технические характеристики
- Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
- Материал
- Алюминий, анодированный
Розетки: пластик - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Опции
- Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
Защита от перенапряжения тип 3 с заменяемыми в процессе работы проводниками, с контролем статуса, интегрируется в корпус PDU
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.295 мм - Кол-во розеток и тип
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Розетки
- 16 x BS 1363
4 x C 19 - Номинальный ток (макс.)
- 16 A
- Номинальная мощность
- 3,7 кВт
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~ - Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Директивы
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Стандарты
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...50 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
Тип корпуса: TX CableNet: ≥ 1.800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,1 kg
- Gross weight
- 4,42 kg
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177948600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK PDU UK, basic, компактное базовое электрораспределение, ШДГ: 44x745x62 мм, 4x C19 / 16x BS 1363, 230 В, 1~, 16 А
- Документация
- Quick guide