Аналоговый датчик воздушного потока CMC III
- Статья №.:
- DK 7030140
- Исполнение
- Аналоговый датчик воздушного потока
- Описание продукта
- Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
- Преимущества
- Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
- Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
- Области применения
- Контроль шкафов в IT, промышленности и инфраструктуре зданий.
- Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
- Принцип действия
- Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса
- Датчик воздушного потока CMC III имеет внешний сенсор, который монтируется в потоке воздуха
- Благодаря теплоотводу датчик измеряет поток воздуха и может обнаруживать колебания потока
- Применение: Вентиляторы, фильтры, холодильные агрегаты
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная - Цвет
- Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035 - Комплект поставки
- Датчик
Монтажная панель
Вкл. крепежный материал
Внешний датчик воздушного потока вкл. монтажный материал - Подключение к CAN-Bus
- Непосредственно
- Интерфейсы
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Клемма
- No. of participants per IoT interface (max.)
- 10
- No. of participating PU compact (max.)
- 4
- No. of participating PU (max.)
- 10
- No. of PDU devices (max.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Макс. 5 шт. при питании через PoE
- Метод измерения
- Измерение разности температуры
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм - Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 5...95 %
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,53 kg
- Gross weight
- 0,536 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
- DK CMC III аналоговый датчик воздушного потока, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, ШВГ: 110x30x40 мм, корпус: RAL 7035, спереди: RAL 9005
- Документация
- Quick guide
- Руководство
- Листы данных
- Graphics