Считыватель транспондера для CMC III

Статья №.: IT 7030230

Считывающие устройства для контролируемого открывания двери с помощью транспондера.

Статья №.:
IT 7030230
Исполнение
Считыватель транспондера
Описание продукта
Считыватель транспондера CMC III, для разблокировки дверей стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку через блок доступа CMC III, со встроенным индикатором статуса, разблокировка картой транспондера.
Преимущества
Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play
Для индикации состояния используется встроенный светодиод
Области применения
Для монтажа на двери шкафа или рядом с дверью помещения.
Принцип действия
Разблокировка двери происходит после авторизации пользователя.
Права доступа могут быть настроены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса.
Электропитание обеспечивается при подключении к блоку доступа CAN-Bus системы CMC III.
Материал
Пластик
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки
Считыватель транспондера
Кабель подключения
Руководство по эксплуатации
Соответствие дизайну обзорной двери TS 8
Монтажный материал
3 транспондерные карты
Длина кабеля подключения
3 м
No. of participants per IoT interface (max.)
16
No. of participating PU compact (max.)
2
No. of participating PU (max.)
16
Указание
Макс. 5 шт. на PU при питании через PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Размер
Ширина: 50 мм
Высота: 190 мм
Глубина: 25 мм
Диапазон рабочих температур
0 °C...55 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,25 kg
Gross weight
0,296 kg
Код ТНВЭД
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Описание продукта
DK Считыватель транспондера CMC III, для разблокировки дверей стоек и помещений, подключение к Процессорному блоку CMC III, через блок доступа CMC III, разблокировка картой транспондера
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Quick guide
Руководство
Листы данных
Graphics