С помощью дисплея все необходимые параметры отображаются непосредственно на LCP, что дает возможность непосредственно контролировать важнейшие функции LCP и производить настройки.
- Статья №.:
- SK 3314030
- Описание продукта
- Дисплей позволяет контролировать важные функции LCP и производить настройки.
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Сенсорный дисплей, цветной
Вкл. крепежный материал - Указание к арт. №
- SK 3314XX8 (UL version): Units are supplied as standard with the display.
- SK 3314XX0 (CE version): From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314030 may be used as an accessory.
- Подходит для арт. №
- SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
- SK 3314.020/025
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,27 kg
- Gross weight
- 0,307 kg
- Код ТНВЭД
- 85312040
- EAN
- 4028177984950
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK Touchscreen display, colour, for LCP Rack/Inline CW
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Info sheet