Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
- Статья №.:
- SK 3412800
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
- Преимущества
- Экономия электроэнергии благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
- Технические характеристики
- Further information, instructions and technical data on the individual components listed in this bundle can be found on the relevant item pages
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Комплект, состоящий из следующих компонентов:
IoT-интерфейс (3124.300)
Датчик температуры (3124.400)
Соединительный кабель (7030.091)
Кабельный держатель (7111.350)
Roof-mounted cooling unit (3485.730) - Мощность охлаждения L30 L22
- 1 600 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность
- 0,75 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Размер
- Ширина: 700 мм
Высота: 308 мм
Глубина: 560 мм - Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- Контроллер e+
- Протоколы
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 24 бар
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Внутренний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-1234yf
Кол-во: 0,56 кг
Refrigerant quantity in compression system: 0,37 кг
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,19 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 0,5
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0 t - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 38 kg
- Gross weight
- 54 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 181,79
- Код ТНВЭД
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- Blue e+ IT for IT applications, 1.6 kW bundle, R-1234yf, comprised of the following individual components: Roof-mounted cooling unit (3485.730), IoT interface (3124.300), temperature sensor (3124.400), connection cable (7030.091), nylon loop cable holder (7111.350), WxHxD: 700x308x560 mm
- Документация
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide