Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2014 г.
- Статья №.:
- DK 2102320
- Описание продукта
- Для активной вентиляции: панель для вентиляторов с полной разводкой, вкл. кабель подключения 2,5 м, с двумя вентиляторами и дополнительными вырезами. Увеличение мощности воздушного потока при помощи дополнительных вентиляторов.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора
- 1514
- Мощность на вентилятор (свободный поток)
- 160/180
- Подходит для
- Ширина: < 600 мм
Глубина: < 600 мм - Диапазон рабочих температур
- -10 °C...55 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,14 kg
- Gross weight
- 3,34 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177015067
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Декларации
- Декларация о соответствии