Blue e+ filter fan ЭМС

Статья №.: SK 3239824

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3239824
Исполнение
настенные
ЭМС
Описание продукта
ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Вентилятор
Осевой, двигатель постоянного тока
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
при DC: 100 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
при DC: 75 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
24 В (DC)
Номинальная мощность Pэл
при DC: 5,7 кВт
Номинальный ток макс.
при DC: 0,27 A
Размер
Ширина: 204 мм
Высота: 204 мм
Глубина: 105 мм
Монтажная глубина
84 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 177 мм
Высота выреза: 177 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54 с флисовым фильтром
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
при DC: 51 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,1 kg
Gross weight
1,24 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177985537
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), WHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Shielding/attenuation diagram
Каталог технических систем