Чиллеры Blue e+ 1,5 - 7 кВт

Статья №.: SK 3319100

Чиллеры Blue e+ являются эффективными, гибкими и компактными. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Экономия электроэнергии до 70% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и инверторной технологии. Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным.

IoT-интерфейс

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Входной предохранитель for Blue e+ cooling units/chillers

Статья №.:
SK 3319100
Преимущества
Чиллеры Blue e+ обеспечивают централизованное и эффективное охлаждение жидких сред с высокой точностью поддержания температуры и DC-инверторной технологией
Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания (без перекоммутации) и широкому диапазону температур применения
Максимальная безопасность благодаря встроенному перепускному клапану и датчикам контроля
Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
Компактная и модульная конструкция обеспечивает минимальную занимаемую площадь
Насосы с высокоэффективными IE3-двигателями
Цвет
RAL 7035 структурное
Комплект поставки
Полностью готовый к подключению блок (вставной блок клемм подключения)
Многоязычная документация
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 24
IP 54 (электрика)
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 1,5 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 1,4 кВт
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 415 В, 3~, 50 Гц
440 В - 415 В, 3~, 60 Гц
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 820 мм
Глубина: 710 мм
Указание
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +20 °C)
Диапазон рабочих температур
-5 °C...50 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
5 °C: 35 °C
Гистерезис температуры
± 0,5 K
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,55 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,35 t
Объемный расход (охлаждающая жидкость)
При 50 Гц: 7 л/мин
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 1,05 кВт
При 60 Гц: 1,09 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 1,57 A
При 60 Гц: 1,56 A
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 16 A
Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,95
Водяной контур
герметически открытое
Гидравлические подключения
¾" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения
1
Бак
Материал: Пластик PP
Объем: 12 l
Рабочий вес
100 кг
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
81 kg
Gross weight
91 kg
Код ТНВЭД
84186900
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK Chiller Blue e+, 1.5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50-60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
Допуски
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Декларации
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Документация
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Прочая техническая информация
Руководство – R-513A
Листы данных
Safety data sheet refrigerant – R-513A
ПО
Licence condition
Updater