Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
- Статья №.:
- VX 8100741
- Описание продукта
- Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа. Монтаж вровень с каркасом шкафа. Благодаря дополнительным монтажным креплениям можно использовать при уже установленной монтажной панели, имеется возможность индивидуального укорачивания.
- Преимущества
- Системня перфорация со всех четырех сторон
- С перфорацией сверху и снизу для закладных гаек для крепления собственных компонентов метрическими винтами
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 монтажных шасси
4 монтажных крепления
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- В VX на внутреннем монтажном монтажного уровня на профиле шкафа
- В VX SE на вертикальном профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- Between two punched sections on the inner mounting level
- null
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 500 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 1,26 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177924536
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажные шасси 23 x 64 мм, для ШГ: 500 мм