Для непосредственного подключения круглых и секторных проводов, а также гибких медных шин.
- Статья №.:
- SV 9666350
- Описание продукта
- Для подключения медных и алюминиевых проводов. Для гибких медных шин или однопроволочных или многопровлочных проводов с наконечником.
- Материал
- Термореактивный пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для закрытия блока клемм подключения используется модуль защиты от прикосновения 9666.020
- Номинальный ток макс.
- 400 A
- Количество полюсов
- 5-пол.
- Подключение проводов
- 50 - 240 мм²
- 2 x 25 - 120 мм²
- Клемма для гибких медных шин (Ш х В)
- 25 x 21 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,807 kg
- Gross weight
- 5,08 kg
- Код ТНВЭД
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV блок клемм подключения (ISV), 400 А, 690 В, 5-пол., подключение круглых проводов, 1x50-240/2x25-120 мм², размер клеммы ШВ: 25x21 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство