Для установки монтажных модулей ISV в шкафы VX.
- Статья №.:
- SV 9666922
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Держатель монтажного каркаса: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
Защита от прикосновения, боковая: ПВХ - Комплект поставки
- Держатель монтажного каркаса
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 4
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 12 - Подходит для арт. №
- 9666.926
- 9666.966
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: 1.100 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 400 мм
600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,5 kg
- Gross weight
- 9,92 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- ISV монтажный комплект для VX, 4 ЕШ (1000 мм), 12 ЕВ (1800 мм), (ШВ: 1100x2000 мм)
- Документация
- Руководство