Для установки монтажных модулей ISV в шкафы VX.
- Статья №.:
- SV 9666932
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Держатель монтажного каркаса: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
Защита от прикосновения, боковая: ПВХ - Комплект поставки
- Держатель монтажного каркаса
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал - Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 11 - Подходит для арт. №
- 8457.000
- 8684.000
- 8685.000
- 8686.000
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
500 мм
600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,6 kg
- Gross weight
- 7 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177923287
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- ISV монтажный комплект для VX, 2 ЕШ (500 мм), 11 ЕВ (1650 мм), ШВ: 600x1800 мм
- Документация
- Руководство