Системные шасси для панели секционного выключателя

Статья №.: SV 9674056

Для монтажа шинной системы Maxi-PLS или Flat-PLS непосредственно под или над силовым выключателем.

Статья №.:
SV 9674056
Описание продукта
Для монтажа шинной системы Maxi-PLS или Flat-PLS непосредственно под или над силовым выключателем. Эти системные шасси можгут быть использованы вместе боковыми стенками секции. Крепление осуществляется на внешнем уровне шкафа TS 8, однако благодаря перфорации PS обеспечивается монтажный уровень как в потолочной раме и в раме основания, в связи с чем реализуется возможность использования установки системного крепления шинной системы в области крыши и основания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,148 kg
Gross weight
1,347 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV системные шасси, для панели секционного выключателя, для TS (Ш/Г: 600 мм)