Для крепления несущей шины силовых выключателей.
- Статья №.:
- SV 9683326
- Описание продукта
- Для крепления несущей шины силового выключателя на профиле шкафа или боковой стенке секции.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 3,4 kg
- Gross weight
- 3,646 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный уголок ACB для VX (глубина: 600 мм)
- Декларации
- Декларация о соответствии UK
- Документация
- Руководство