Для отделения пространства шинной системы от секции планочных силовых выключателей NH (отсек).
- Статья №.:
- SV 9674348
- Описание продукта
- Разделительная панель для отделения пространства шинной системы от секции планочных силовых разъединителей NH.
- Материал
- Листовая сталь 1,5 мм, оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Положение монтажа
- сверху
- снизу
- Подходит для производителя (тип)
- ABB
SlimLine - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,899 kg
- Gross weight
- 1,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV разделительная панель для панели планочных силовых разъединителей (ABB SlimeLine)