Защита от прикосновения для шкафов с планочными силовыми разъединителями NH

Статья №.: SV 9684920

Для защиты от прикосновения распределительных панелей с планочными силовыми разъединителями NH.

Статья №.:
SV 9684920
Описание продукта
Для защиты от прикосновения (IP 2X) панелей планочных силовых разъединителей NH и шинной системы в задней области шкафа.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
4 защитных панели (боковая левая/правая)
2 защитных панели (сверху/снизу)
Вкл. крепежный материал
Usable width for Flat-PLS
1 000 мм
Указание
Заданная монтажная ширина при применении защиты от прикосновения обеспечивается только при применении держателя шин 9686.060/9686.070
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,28 kg
Gross weight
8,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
31,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177936836
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Описание продукта
SV защитный кожух форма 2b (панель планочных силовых разъединителей), для VX (Ш: 1200 мм)
Документация
Руководство