Для подключения кабельных наконечников к шинной сборке Flat-PLS с 2 – 4 шинами на линию.
- Статья №.:
- SV 9676710
- Описание продукта
- Для подключения кабельных наконечников к распределительной шинной системе из плоских медных шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
- Материал
- Пластина подключения: E-Cu, никелированная
Усилитель пакета шин: нержавеющая сталь - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал (без винтов)
- Указание по монтажу
- Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
- Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
- Количество шин на фазу
- 2
- Размер
- Резьба: M10
- Крепежный размер
- 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,12 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,07
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- Пластина подключения с болтами M10 (Flat-PLS)
- Документация
- Safety instructions