PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated

Статья №.: SV 9685544

With integral punchings.

Статья №.:
SV 9685544
Материал
E-Cu, луженая
Размер
Длина: 300 мм
Сечение
40 мм x 10 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,1 kg
Gross weight
2,12 kg
Доля меди (кг / штук)
1,07
Код ТНВЭД
74071000
Описание продукта
SV PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated, WxH: 40x10 mm, L: 300 mm