Соединительный комплект для приборных адаптеров

Статья №.: SV 9677.730

Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).

Статья №.:
SV 9677.730
Описание продукта
Готовый соединительный комплект для распространенных силовых выключателей (MCCB). Для электрического соединения между выключателем и приборным адаптером (3-пол).
Материал
E-Cu
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для арт. №
9677.700
9677.705
Подходит для производителя (тип)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,707 kg
Gross weight
8,707 kg
Доля меди (кг / штук)
8,707
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV соединительный комплект, для приборного адаптера, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk