- Статья №.:
- SV 9677.485
- Описание продукта
- Для монтажа планочных силовых разъединителей NH без сверления отверстий на шинную систему с межцентровым расстоянием 185 мм.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
E-Cu, луженая
Полиамид
- Указание
- Возможно применение только на шинной системе с защитой от прикосновения (защитный кожух, со шлицем)
- Для типоразмера
- 1 - 3
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 0,456 kg
- Gross weight
- 0,503 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,151
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
-
SV контактная клемма , для планочного силового разъединителя NH , разм. 1-3 (185 мм)