RiLineX expansion block for component adaptors and component supports

Статья №.: RX 9365751

RiLineX extension block, width 54 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.

Статья №.:
RX 9365751
Материал
Полиамид (PA 6)
Негорючесть согласно UL 94
Цвет
RAL 9005
Подходит для арт. №
9360740
9360760
9360780
9360707
Размер
Ширина: 54 мм
Высота: 60 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,248 kg
Gross weight
0,279 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,69
Код ТНВЭД
39269097
ETIM 9
EC002270
Описание продукта
RiLineX extension block, width 54 mm, to extend the component adaptor by 60 mm for busbar systems.
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Документация
Quick guide