Разделительная перемычка для соедининий шин RiLine

Артикульный номер: SV 9340.240

Для соблюдения требуемых согласно UL 508 воздушных зазоров для "контуров питания" для 3-полюсных соединений шинных сборок RiLine.

Артикульный номер:
SV 9340.240
Описание продукта
Для соблюдения требуемых согласно UL 508 воздушных зазоров для "контуров питания". Для систем на плоских шинах, а также PLS 800/1600 с межцентровым расстоянием 60 мм.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Указание
Для одного соединения шин необходимо 2 перемычки
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,038 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Листы данных
Általános műszaki információk
Technical Data sheet