Адаптер силового выключателя 3-пол.

Статья №.: SV 9345610

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Статья №.:
SV 9345610
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полоски подключения
Установочная шпонка
Номинальный ток макс.
250 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов
снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
60 mm
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов
3-пол.
Размер
Ширина: 105 мм
Высота: 240 мм
Подходит для шин
Высота: 5, 10 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,433 kg
Gross weight
1,515 kg
Доля меди (кг / штук)
0,77
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV адаптер силового выключателя, 250 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, с уголками подключения
Допуски
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram