- Артикульный номер:
- SV 9345.710
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полоски подключения
Установочная шпонка
- Номинальный ток макс.
- 630 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 690 В, 3~
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7
- Отвод проводов
- снизу
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
- Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Указание к арт. №
- При применении коммутационного прибора Siemens VL630 дополнительно необходим вставной элемент 9342.720
- Размер
- Ширина: 140 мм
Высота: 345 мм
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,65 kg
- Gross weight
- 3,8 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 2,44
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177680012
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Описание продукта
-
SV адаптер силового выключателя, 630 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, с уголками подключения