Для удлинения защиты от прикосновения при использовании кабельных наконечников с длинной обжимной гильзой, соединяются произвольно сверху и снизу.
- Статья №.:
- SV 9344530
- Описание продукта
- Для удлинения защиты от прикосновения, напр. при использовании кабельных наконечников с длинной гильзой. Соединяются произвольно сверху и снизу.
- Материал
- Полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Для типоразмера
- 1
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,14 kg
- Gross weight
- 0,148 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Описание продукта
- SV защитная панель клемм подключения, для силового предохранительного разъединителя NH, разм. 1