3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 60 мм.
- Статья №.:
- SV 9345040
- Исполнение
- For category CC fuse type
- Материал
- Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Подключение круглых проводов сечением
- AWG 10 - 16
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Не подходит для установки предохранителей 10 x 38 мм согл. МЭК 60 269-2/-4/-6
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Для типа предохранителя (Class)
- CC
- Номинальный ток макс.
- 30 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 600 В, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Размер
- Ширина: 27 мм
Высота: 200 мм - Подключение проводов
- 1,5 ‐ 6 мм²
- Подходит для предохранителей
- Диаметр: 10 мм
Длина: 38 мм - Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Диапазон напряжений светового индикатора
- 110 ‐ 600 B
- Electrical ratings UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 6 мм²
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,84 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,032
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV держатель предохранителей, Class CC, 30 А, 600 В, 3-пол., (60 мм)
- Документация
- Safety instructions
- Руководство