PDU metered

Статья №.: DK 7979.218

High-End-распределение питания: интеллектуальный PDU с измерением электроэнергии по фазам, т. е. энергопотребления IT-стойки целиком.

Статья №.:
DK 7979.218
Описание продукта
High-End-электрораспределение с компактной конструкцией для IT-сетевых и серверных стоек. С измереним электроэнергии на ввод питания или на фазу.
Преимущества
При вертикальном монтаже возможно размещение по принципу Zero-U в стойках Rittal VX IT или TS IT без инструментов
Цветная маркировка фаз и защитных контуров (L1=розовый, L2=черный, L3=белый)
Монтажный комплект без инструментов для VX IT
Автономное питание PDU, подключение к внешнему источнику питания не требуется
Точность измерения ±1 % (кВтч) согл. EN 62 053-21
Встроенные часы с аккумуляторной буферизацией (макс. 10 лет, батарея заменяется)
Встроенный электромагнитный зуммер для акустической сигнализации
Настраиваемые граничные значения (предупреждение/тревога) для напряжения, тока, мощности
Общий и циклический (со сбросом) счетчики часов работы
Энергосберегающая конструкция, малое собственное потребление
Технические характеристики
Дисплей/блок контроллера в корпусе PDU поворачивается на 180° и заменяется
Компактный силовой выключатель (16 A - Carling type)
Встроенный блок питания с полным резервированием, питание от всех фаз
Отказоустойчивое электропитание PDU с резервированием по всем фазам
Напряжение В, ток А, частота Гц
Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия
Коэффициент мощности (cosPhi) и фазовый угол
Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки
Контроль предохранителей у PDU со встроенным предохранителем
Яркий ЖК-дисплей 128 x 128 пикселов (RGB) с фоновой подсветкой и режимом энергосбережения для индикации данных мощности и конфигурации PDU
Датчики положения для поворота дисплея и корректное отображение PDU на веб-странице
Индикатор Power для отображения наличия питания
Материал
Алюминий, анодированный
Розетки: пластик
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Опции
Возможность подключения датчиков CMC III CAN-Bus для контроля условий окружающей среды (макс. 16 датчиков)
Возможны другие цвета корпуса
Measurement functions, description
Измерение на фазу или на вводе питания
Мощный CPU (ARM Cortex A8)
Цифровой вход (беспотенциальный контакт)
Дополнительный сигнальный/релейный выход (перекидной)
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 70 мм
Длина: 1.095 мм
Кол-во розеток и тип
18 x C13 / 2 x C19
Номинальное рабочее напряжение
230 В (AC)
Номинальный ток (макс.)
16 A
Номинальная мощность
3,7 кВт
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Тип подключения (электрического)
МЭК C20
Интерфейсы
Резервный мониторинг через 2-ю сеть
Ethernet-интерфейс с полным резервированием 10/100/1000 Мбит/с
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Протоколы
Веб-сервер (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB для интеграции в стороннее DCIM-ПО
FTP/SFTP (обновление/передача файлов)
Диапазон рабочих температур
5 °C...50 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-20 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: Рама шкафа VX IT: ≥ 1.200 мм
Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT: ≥ 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
2,54 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177973466
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU metered, compact basic power distribution, WLD: 44x1095x70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20
Допуски
TÜV
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Additional instructions
Quick guide
Листы данных
Техническая информация
Technical details 2
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение