Крепежный комплект для токовых шин PSM

Статья №.: DK 7856023

Для монтажа токовой шины PSM в сетевом шкафу.

Статья №.:
DK 7856023
Исполнение
с прокладкой кабеля
Описание продукта
Для монтажа токовой шины PSM в сетевом шкафу.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
Комплект поставки
2 монтажных уголка
Вкл. крепежный материал
Крепежный адаптер
Крепежные фланцы
Возможности монтажа
подвижный, для свободного доступа к 19" плоскости
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,985 kg
Gross weight
1,169 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177564480
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
DK крепежный комплект PSM, для крепления токовых шин PSM в сетевой шкаф, с прокладкой кабеля, жесткий монтаж, для TS IT
Документация
Info sheet