Slave PDU international, исполнение managed

Статья №.: DK 7955911

Slave PDU для подключения к исполнениям PDU Master metered, switched и managed, а также к CMC III. Функции измерения и коммутации как у PDU managed, но без встроенного дисплея и подключения к локальной сети/Web-интерфейса. Для работы необходимы PDU Master или CMC III. На шину CAN-Bus можно подключить максимум по 3 Slave PDU.

Статья №.:
DK 7955911
Описание продукта
К одному PDU managed можно подключить 3 Slave PDU. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
Материал
Алюминий, анодированный
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 85 мм
Длина: 1.360 мм
Кол-во розеток и тип
24 x C13 / 4 x C19
Розетки
24 x Розетка для маломощного оборудования C13
4 x Розетка для маломощного оборудования C19
Номинальный ток (макс.)
32 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
2
Директивы
Директива по ЭМС 2014/30/EU
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
Стандарты
EN 60950-1
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≤ 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6 kg
Gross weight
7 kg
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK Slave PDU international, managed, для подключения к системе контроля CMC III или PDU, через интерфейс CAN-Bus, ШДГ: 44x1360x85 мм, МЭК 60 320: 24x C13, 4x C19
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes