Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Статья №.: AS 4055911

Perforex Milling Terminal 1101 является бюджетным базовым решением в области автоматической доработки деталей. Практически все компактные и крупногабаритные шкафы обрабатываются просто и быстро. Опционально возможна обработка корпусов.

Статья №.:
AS 4055911
Исполнение
Обработка плоских деталей
Комплект для обработки корпусов
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство
Описание продукта
Perforex Milling Terminal представляет собой 4-осную машину с ЧПУ и служит для механической доработки стандартных распределительных шкафов и обеспечивает автоматизированную создание отверстий, нарезание резьбы и проделывание вырезов в плоских и объемных деталях. Perforex Milling Terminal 1101 является бюджетным базовым решением в области автоматической доработки деталей. Практически все компактные и крупногабаритные шкафы обрабатываются просто и быстро. Опционально возможна обработка корпусов.
Преимущества
Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
Малое время реализации при постоянно высоком качестве
Единство данных благодаря сетевому ПО
Простое управление с помощью наглядного интерфейса и экрана 24"
Автоматическая смена инструмента и встроенное измерение длины инструмента
Щадящая для инструмента обработка благодаря системе минимальной смазки и прижимным дискам
Автоматическое всасывание стружки при сверлении и фрезеровании
С высокомощным шпинделем гарантируется быстрая, точная и надежная обработка
Интуитивно понятная система зажимов с пневматической подвеской – оптимально для компонентов шкафов
Комплект поставки
Perforex MT S конфигурируется индивидуально
Обрабатываемый материал
Алюминий
Сталь
Нержавеющая сталь
Пластик
Медь
Опции машины
Сигнальная колонна 4055.954
Access from the left 4055.950
Доступ сбоку 4055.952
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Машинное управление
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Управление с помощью Rittal HMI
Безопасность
Предохранительное ограждение согл. DIN EN ISO
Оптическое защитное устройство в передней и задней части машины
Надежное торможение осей также и при отключении питания
Интерфейсы
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Импорт данных DXF
Указание
Возможны технические изменения
Подключение сжатого воздуха
6 бар
Вес заготовки при обработке плоских деталей (макс.)
200 кг
Вес заготовки при обработке шкафов (макс.)
200 кг
Количество мест для инструментов
18
Точность обработки
± 0,2 мм
Cкорость по осям X/Y
60 000 mm/min
Скорость по оси Z
12 000 mm/min
Число оборотов шпинделя (макс.)
21 000 rpm
Мощность шпинделя (макс.)
11 кВт
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Номинальный ток макс.
6,2 A
Номинальное рабочее напряжение
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Скорость обработки (макс.)
1 500 mm/min
Dimensions of clampable enclosures min.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
Dimensions of clampable enclosures max.
Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.400 мм
Глубина: 1.400 мм
Размеры размещаемых плоских деталей мин.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 1,25 мм
Размеры размещаемых плоских деталей макс.
Ширина: 2.450 мм
Высота: 1.500 мм
Глубина: 5 мм
Макс. обрабатываемая поверхность у корпусов
Ширина: 750 мм
Высота: 1.400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 600 kg
Gross weight
1 600 kg
Код ТНВЭД
84596110
EAN
4028177967519
Декларации
Декларация о соответствии