Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Статья №.: AS 4055927

Perforex Milling Terminal 2201 обеспечивает широкие возможности крепления заготовок с двумя дверями в стандартном исполнении. Идеально для обработки сварных корпусов.

Статья №.:
AS 4055927
Исполнение
Привод регулировки глубины 2200 мм
Комплект для обработки корпусов
Обработка плоских деталей
Двудверные
Запатентованный прижимной механизм со встроенным всасыванием стружки
Высокооборотный шпиндель с минимальной смазкой
Автоматическая проверка инструмента
DIN-инструменты
Пневматическое фиксирующее устройство
Вариант для США
Описание продукта
Perforex Milling Terminal представляет собой 4-осную машину с ЧПУ и служит для механической доработки стандартных распределительных шкафов и обеспечивает автоматизированную создание отверстий, нарезание резьбы и проделывание вырезов в плоских и объемных деталях. Perforex Milling Terminal 2201 обеспечивает широкие возможности крепления заготовок с двумя дверями в стандартном исполнении. Идеально для обработки сварных корпусов.
Преимущества
Быстрый возврат инвестиций (ROI) и значительно более высокая конкурентноспособность
Малое время реализации при постоянно высоком качестве
Единство данных благодаря сетевому ПО
Простое управление с помощью наглядного интерфейса и экрана 24"
Автоматическая смена инструмента и встроенное измерение длины инструмента
Щадящая для инструмента обработка благодаря системе минимальной смазки и прижимным дискам
Автоматическое всасывание стружки при сверлении и фрезеровании
С высокомощным шпинделем гарантируется быстрая, точная и надежная обработка
Интуитивно понятная система зажимов с пневматической подвеской – оптимально для компонентов шкафов
Комплект поставки
Perforex MT S конфигурируется индивидуально
Обрабатываемый материал
Алюминий
Сталь
Нержавеющая сталь
Пластик
Медь
Опции машины
Сигнальная колонна 4055.954
Доступ сбоку 4055.952
Система несущих рычагов 4055.951
Комплект расширения монтажной высоты 4050.035
Access from the left 4055.950
null
Машинное управление
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Управление с помощью Rittal HMI
Безопасность
Предохранительное ограждение согл. DIN EN ISO
Оптическое защитное устройство в передней и задней части машины
Надежное торможение осей также и при отключении питания
Интерфейсы
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Импорт данных DXF
Указание
Возможны технические изменения
Занимаемая площадь
Ширина: 5.050 мм
Высота: 2.400 мм
Глубина: 4.550 мм
Подключение сжатого воздуха
6 бар
Вес заготовки при обработке плоских деталей (макс.)
250 кг
Вес заготовки при обработке шкафов (макс.)
300 кг
Количество мест для инструментов
21
Точность обработки
± 0,2 мм
Cкорость по осям X/Y
60 000 mm/min
Скорость по оси Z
12 000 mm/min
Число оборотов шпинделя (макс.)
21 000 rpm
Мощность шпинделя (макс.)
11 кВт
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Номинальный ток макс.
6,2 A
Номинальное рабочее напряжение
3L, 400 - 480 Y / 230 - 277 V, 50/60 Hz
Скорость обработки (макс.)
1 500 mm/min
Dimensions of clampable enclosures min.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 140 мм
Dimensions of clampable enclosures max.
Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 2.200 мм
Размеры размещаемых плоских деталей мин.
Ширина: 100 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 1,25 мм
Размеры размещаемых плоских деталей макс.
Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.550 мм
Глубина: 5 мм
Макс. обрабатываемая поверхность у корпусов
Ширина: 2.300 мм
Высота: 1.600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3 200 kg
Gross weight
3 200 kg
Код ТНВЭД
84596110
EAN
4028177971431
Документация
Product presentations