- Статья №.:
- AS 4050080
- Исполнение
- Пневматическое фиксирующее устройство
- Описание продукта
- Позволяет параллельную обработку корпусов при обработке объемных деталей с помощью центров обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 3
- Указание
- Применение зажимной рамы (арт. № 4050.080) на центре обработке BC (арт. № 4050.230) возможно исключительно в двухдверном варианте.
- Подходит для арт. №
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- Dimensions of clampable enclosures max.
- Ширина: 510 мм
Высота: 510 мм
Глубина: 600 мм
- Dimensions of clampable enclosures min.
- Ширина: 80 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 80 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 25 kg
- Gross weight
- 25 kg
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177804494
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Описание продукта
-
Зажимная рама BC 1008/2014, объемные детали мин. 80x100x80 /макс. 510x510x600мм