Лазерные центры Perforex специально разработаны для автоматизированной механической модификации стандартных распределительных шкафов. Perforex LC специализируется на 3D-лазерной обработке объемных деталей, а также на бесконтактной обработке с минимумом вибраций. Также возможна обработка монтажной панели, включая создание резьбовых отверстий.
- Статья №.:
- AS 4050335
- Исполнение
- Вариант для США
- Описание продукта
- Лазерные центры Perforex специально разработаны для автоматизированной механической модификации стандартных распределительных шкафов. Perforex LC специализируется на 3D-лазерной обработке объемных деталей, а также на бесконтактной обработке с минимумом вибраций. Также возможна обработка монтажной панели, включая создание резьбовых отверстий.
- Преимущества
- 3D-обработка без изменения положения заготовки
- Не происходит повреждения и изменения цвета кантов при обработке нержавеющей стали
- Резка окрашенных деталей производится с точным соблюдением контуров и без повреждений лакокрасочного покрытия
- Спектр продукции от компактных до крупногабаритных шкафов
- Бесконтактная обработка с малой вибрацией и без износа инструмента
- Не требуется дополнительная фиксация заготовки
- Скорость обработки при нержавеющей стали в 20 раз быстрее, чем при традиционном процессе фрезерования
- Эргономичная работа благодаря выдвижной опорной поверхности для обработки корусов и плоских деталей
- Одновременная обработка с 5 сторон
- Технические характеристики
- Лазерная указка (вспомогательный лазер) мощности излучения 1
- Очень маленький шаг всего в 0,3 мм
- Рабочий лазер класс 4
- Комплект поставки
- Лазерный центр
Компрессор
Корпус машины
Фильтрующая установка
Элемент упправления - Обрабатываемый материал
- Нержавеющая сталь
- Листовая сталь
- Алюминий
- Машинное управление
- Программирование пользователем
- Безопасность
- Защитный корпус для достижение класса лазера 1. Возможна эксплуатация обученным персоналом, специалисты по лазерам не требуются
- Защитная дверь
- Интерфейсы
- Eplan Pro Panel
- Поддержка DXF-форматов
- Rittal Configuration System
- Указание
- Предохранительная крыша (4050.317) для машины необходима, если имеется обзор машины сверху.
- Необходима оценка местоположения сотрудником Rittal для выбора и определения исполнения лазера
- Возможны технические изменения
- Занимаемая площадь
- Ширина: 3.900 мм
Высота: 3.800 мм
Глубина: 10.500 мм - Мощность излучения макс.
- 300 Вт (CW) или 3000 Вт (импульс)
- Импульсная энергия (макс.)
- 30 J
- Длительность импульса макс.
- 50 мкс при мощности 300 Вт
- Длина волны
- 1 070 nm
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 3 мм
- Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
- 3 мм
- Макс. толщина обрабатываемого алюминия
- 3 мм
- Управляющее напряжение (DC)
- 24 B
- Номинальная мощность
- 3 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 60 Гц
- Max. machinable area of cubes
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 2.250 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4 500 kg
- Gross weight
- 4 500 kg
- Код ТНВЭД
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404