Для крепления к вертикальной крепежной направляющей WS 540 и для хранения мелких деталей и комплектующих.
- Статья №.:
- AS 4051107
- Описание продукта
- Для крепления к вертикальной крепежной направляющей WS 540 и для хранения мелких деталей и комплектующих.
- Технические характеристики
- Размеры держателя бокса (Ш x В x Г): 110 x 350 x 15 мм
- Размеры контейнера (Ш x В x Г): 100 x 85 x 160 мм
- Материал
- Держатель: листовая сталь
Контейнер: пластик - Цвет
- Держатель: RAL 7016
Контейнер: желтый - Комплект поставки
- Держатель бокса
3 контейнера
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1 kg
- Gross weight
- 1,4 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Держатель боксов вкл. 3 контейнера для малогабаритных деталей и комплектующих