Для крепления до 4 магазинов с готовыми проводами, полученными из Wire Terminal WT.
- Статья №.:
- AS 4051111
- Описание продукта
- Для крепления до 4 магазинов с готовыми проводами, полученными из Wire Terminal WT.
- Преимущества
- Универсальное применение на любой крепежной направляющей, вертикальной
- Технические характеристики
- Размеры (Ш х В х Г): 330 x 200 x 35 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7016
- Комплект поставки
- Держатель магазина
Вкл. крепежный материал - Подходит для арт. №
- 4051.100
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4 kg
- Gross weight
- 4,6 kg
- Код ТНВЭД
- 84669360
- EAN
- 4028177957404
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Описание продукта
- Держатель магазинов для крепления 4 магазинов с готовыми проводами