Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine

Статья №.: AS 4051205

The Wire Terminal WT C5 fully automated wire processing machine produces up to 36 different wires fully automatically, with zero manual intervention. Wire ends with cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed fully automatically without retooling. This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires.

Статья №.:
AS 4051205
Исполнение
Для автоматической обработки списков обработки проводов
В зависимости от количества проводов необходимо выбрать соответствующее хранилище проводов
Преимущества
Комплексное объединение инструментов E-CAD вплоть до процесса производства
Постоянно высокое качество
Время амортизации 2,5 года при 300 шкафов в год
Готовые провода из системы упорядочивания могут быть использованы на следующем этапе процесса прокладки проводов с использованием инструмента "Smart Wiring" компании Eplan.
Комплексная оптимизация процессов
Efficient job management via the RiPanel Processing Center is supported
Simple, fast changeover of consumable materials
Automatic labelling of the wires in black, white or light blue
Uses a new-technology crimper for various wire end ferrule lengths from 8-18 mm, including infinitely variable partial and full stripping.
Secure wire infeed via a new type of wire routing system including quick-lock mechanism
Wire output optionally as delivery, optional rail system or optional chain bundle
Make your wire assembly production process 15 times faster
Simple operation with large 24" touch display
Allows you to respond quickly and flexibly to project changes
Error minimisation even in downstream processes
Технические характеристики
Wire stripping range: Partial stripping 6 - 20 mm (0.24 - 0.79 in.), infinitely variable and full stripping 2 - 20 mm (0.8 - 0.79 inc.), infinitely variable
Crimping range 0.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.) and 10 mm (0.39 in.)
Crimping range 0.75 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.) and 12 mm (0.47 in.)
Crimping range 1 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.) and 12 mm (0.47 in.)
Crimping range 1.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 10 mm (0.39 in.), 12 mm (0.47 in.) und 18 mm (0.71 in.)
Crimping range 2.5 mm²: Crimping length 8 mm (0.31 in.), 12 mm (0.47 in.) and 18 mm (0.71 in.)
Wires are fed in via separate wire infeed magazines
Covering 12 wire types per block
The Wire Terminal can accommodate a total of three wire infeed blocks for max. 36 wires
5 wire end ferrule infeeds via feeder bowls
The Wire Terminal WT C can process wire lengths from 150 mm to 10 m
Комплект поставки
Каркас и корпус машины
Элемент упправления
Крепление для блока маркировки проводов
Принтер этикеток для маркировки магазинов проводов
1 x WT 16 vibratory bowl feeder for 0.5 mm²
2 x WT 20 vibratory bowl feeders for 0.75/1.0 mm²
2 x WT 29 vibratory bowl feeders for 1.5/2.5 mm²
Обрабатываемый материал
null
Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
Указание
По вопросам индивидуального оборудования машины обращайтесь к Вашему консультанту Rittal.
Стандартный комплект поставки Wire Terminals включает в себя языки немецкий и английский
The vibratory bowl feeders and the separation of single wire end ferrules are designed for the dimensional tolerances of Rittal wire end ferrules to DIN 46228-4:2019-02. If the wire end ferrules used exceed the defined dimension tolerances, it may be necessary to design/test a new bowl feeder and to adapt the wire end ferrule separation.
Возможны технические изменения
Опции машины
Wire store WT Tube 12 (4051.218)
Хранилище проводов WT XL, центральный блок 4051.037
Хранилище проводов WT XL, дополнительный модуль 4051.038
Wire rail system WT 15 (4051.214)
Wire feed block WT 12 (4051.213)
Chain bundle module WT (4051.215)
WT printer IQ.JET, black, export 4051244
WT printer IQ.JET, white, export 4051243
Интерфейсы
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Безопасность
Внутреннее пространство машины полностью закрыто Пространство машины имеет доступ с 4 сторон, которое контролиркется бесконтактными концевыми выключателями двухстворчатых дверей.
Размер
Ширина: 1.960 мм
Высота: 2.255 мм
Глубина: 2.255 мм
Compressed air supply min.
5 бар
Compressed air supply max.
7 бар
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Управляющее напряжение (DC)
24 B
Потребляемая мощность (ок.)
1 кВт
Проводов в час ок.
285
Вес на хранилище проводов неукомплектованное
130 кг
Support area including 3 wire magazine
Ширина: 3.660 мм
Высота: 2.250 мм
Глубина: 5.159 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 390 kg
Gross weight
1 740 kg
Код ТНВЭД
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090