Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов
- Статья №.:
- AS 4055473
- Описание продукта
- Для штамповки прямоугольных вырезов для разъемов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
- Преимущества
- С боковым вырезом для стружки
- Заклинивания матрицы не происходит
- В качестве прижимных болтов используются различные оси для пуансона и матрицы.
- Комплект поставки
- Матрица
Пуансон
Прижимной болт
Контргайка
Прижимная гайка с подшипником
Адаптер для гидравлики
Пластиковый футляр - Обрабатываемый материал
- Листовая сталь
- Нержавеющая сталь
- Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали
- 1,25 мм
- Макс. толщина обрабатываемой листовой стали
- 1,75 мм
- ▭ выреза
- 58,4 x 11,3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,695 kg
- Gross weight
- 0,873 kg
- Код ТНВЭД
- 82073010
- EAN
- 4028177808584
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Описание продукта
- Штамп прямоугольный, для материала листовая/нержавеющая сталь, 58,4 x 11,3 мм, Sub-D, 37-пол.
- Документация
- Руководство