3-полюсные, для расстояния в 60 мм между центрами шин.
- Статья №.:
- SV 3427010
- Материал
- Предохранительный элемент: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Защита от прикосновения: полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 7035
- Указание
- При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
- Для шинных систем с межцентровым расстоянием
- 60 mm
- Указание
- Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Тип подключения (электрического)
- Рамная клемма
- Плавкие вставки
- D II-E 27 (винт)
- Номинальное напряжение изоляции Ui
- 690 B
- Номинальный ток макс.
- 25 A
- Номинальное рабочее напряжение
- 500 В (DC)
- 500 В, 3~
- Размер
- Ширина: 42 мм
Высота: 209 мм - Подключение проводов
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Подходит для шин
- Высота: 5, 10 мм
- Количество полюсов
- 3-пол.
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2)
- 500 В (DC)
- Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3)
- 500 В (DC)
- Round conductor cross-section
- 1,5 ‐ 16 мм²
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 2,37 kg
- Gross weight
- 2,465 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 0,046
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177674950
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Описание продукта
- SV держатель предохранителей, DII-E27, 25 А, 500 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-16 мм², винт
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство