Гибкая медная шина

Статья №.: SV 3568005

Пластины Cu из электролитной меди F20 высокой степени очистки, длина: 2000 мм/шина.

Статья №.:
SV 3568005
Материал
Пластины Cu: твердая медь высокой чистоты F20
Изоляция: высокостойкая виниловая смесь, растяжение 370 %, температура: -30 °C...+105 °C, негорючесть согласно UL-94 V0, прочность на пробой: 20 кВ/мм
Длина
2 000 мм
Rated current for temperature increase 50 K
350 A
Rated current for temperature increase 30 K
265 A
Rated current for temperature increase 70 K
415 A
Указание
Конструкция = количество пластин x ширина пластины x толщина пластины
Могут быть индивидуально укорочены
Суммирование температуры окружающего воздуха и превышения температуры дает температуру гибкой шины из полосовой меди. Пример: 3565.000 имеет нагрузку в 180 A, т. е. температура повышается на 30 K. При температуре окружающего воздуха 35 °C образуется температуру провода в 35 °C + 30 K = 65 °C.
Исполнение пластинчатой плоской меди
Кол-во пластин: 6
Ширина пластин: 15,5 мм
Толщина пластин: 0,8 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,616 kg
Gross weight
1,816 kg
Доля меди (кг / штук)
1,33
Код ТНВЭД
85446010
EAN
4028177666740
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV гибкая медная шина, ШВ: 15,5x4,8 мм, L: 2000 мм
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Short-circuit resistance diagram