Блок подключения

Статья №.: SV 9342321

Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин. Подходит для шин от 12 x 5 до 30 x 10 мм и PLS 800/1600.

Статья №.:
SV 9342321
Описание продукта
Подходит для шин от 12 x 5 до 30 x 10 мм и PLS 800/1600.
Материал
Корпус: полиамид
Крышка: ABS
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
3 клеммы с крышками
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)
65 x 27 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)
65 x 22 мм
Отвод проводов
сверху/снизу
Номинальный ток макс.
1 600 A
Electrical ratings UL (SCCR)
65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Указание
При категории перенапряжения III достигается номинальное рабочее напряжение 1000 В (AC).
При использовании клеммы на 2-х полюсных шинных системах (SV 9340.040), для подключения к шине PE необходимо развернуть клемму на 180°.
Размер
Ширина: 85 мм
Высота: 88 мм
Упаковка
3 шт.
Вес нетто
2,1 kg
Gross weight
2,197 kg
Доля меди (кг / штук)
0,136
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок подключения, 1600 А, 690 В, 1-пол., отвод проводов сверху/снизу, клемма ШВ: 65x22/27 мм
Допуски
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Short-circuit resistance diagram
Техническая информация